UNITS=INCH
THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=10
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=10
    DRILL_SIZE=10
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=12
    DRILL_SIZE=12
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=12
    DRILL_SIZE=12
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=28
    DRILL_SIZE=28
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=30
    DRILL_SIZE=30
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=35
    DRILL_SIZE=35
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=36
    DRILL_SIZE=36
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=40
    DRILL_SIZE=40
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=40
    DRILL_SIZE=40
}

TOOLS {
    NUM=10
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=45
    DRILL_SIZE=45
}

TOOLS {
    NUM=11
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=50
    DRILL_SIZE=50
}

TOOLS {
    NUM=12
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=51
    DRILL_SIZE=51
}

TOOLS {
    NUM=13
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=58
    DRILL_SIZE=58
}

TOOLS {
    NUM=14
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=66
    DRILL_SIZE=66
}

TOOLS {
    NUM=15
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=90
    DRILL_SIZE=90
}

TOOLS {
    NUM=16
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=118
    DRILL_SIZE=118
}

TOOLS {
    NUM=17
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=120
    DRILL_SIZE=120
}

TOOLS {
    NUM=18
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=140
    DRILL_SIZE=140
}

TOOLS {
    NUM=19
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=180
    DRILL_SIZE=180
}

TOOLS {
    NUM=20
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=182
    DRILL_SIZE=182
}