ZHCSBH5C May   2013  – August 2016 ADS1220

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 技术规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SPI 时序要求
    7. 6.7 SPI 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 噪声性能
  8. 详细 说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 说明
      1. 8.3.1  多路复用器
      2. 8.3.2  低噪声 PGA
        1. 8.3.2.1 PGA 共模电压要求
        2. 8.3.2.2 旁路 PGA
      3. 8.3.3  调制器
      4. 8.3.4  数字滤波器
      5. 8.3.5  输出数据速率
      6. 8.3.6  电压基准
      7. 8.3.7  时钟源
      8. 8.3.8  激励电流源
      9. 8.3.9  低侧电源开关
      10. 8.3.10 传感器检测
      11. 8.3.11 系统监测
      12. 8.3.12 偏移校准
      13. 8.3.13 温度传感器
        1. 8.3.13.1 由温度转换为数字代码
          1. 8.3.13.1.1 对于正温度(例如 50°C):
          2. 8.3.13.1.2 对于负温度(例如 -25°C):
        2. 8.3.13.2 由数字代码转换为温度
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 上电和复位
      2. 8.4.2 转换模式
        1. 8.4.2.1 单次模式
        2. 8.4.2.2 连续转换模式
      3. 8.4.3 工作模式
        1. 8.4.3.1 正常模式
        2. 8.4.3.2 占空比模式
        3. 8.4.3.3 Turbo 模式
        4. 8.4.3.4 掉电模式
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 串行接口
        1. 8.5.1.1 片选 (CS)
        2. 8.5.1.2 串行时钟 (SCLK)
        3. 8.5.1.3 数据就绪 (DRDY)
        4. 8.5.1.4 数据输入 (DIN)
        5. 8.5.1.5 数据输出与数据就绪 (DOUT/DRDY)
        6. 8.5.1.6 SPI 超时
      2. 8.5.2 数据格式
      3. 8.5.3 命令
        1. 8.5.3.1 RESET (0000 011x)
        2. 8.5.3.2 START/SYNC (0000 100x)
        3. 8.5.3.3 POWERDOWN (0000 001x)
        4. 8.5.3.4 RDATA (0001 xxxx)
        5. 8.5.3.5 RREG (0010 rrnn)
        6. 8.5.3.6 WREG (0100 rrnn)
      4. 8.5.4 读取数据
      5. 8.5.5 发送命令
      6. 8.5.6 连接多个器件
    6. 8.6 寄存器映射
      1. 8.6.1 配置寄存器
        1. 8.6.1.1 配置寄存器 0(偏移 = 00h)[复位 = 00h]
        2. 8.6.1.2 配置寄存器 1(偏移 = 01h)[复位 = 00h]
        3. 8.6.1.3 配置寄存器 2(偏移 = 02h)[复位 = 00h]
        4. 8.6.1.4 配置寄存器 3(偏移 = 03h)[复位 = 00h]
  9. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 串行接口连接
      2. 9.1.2 模拟输入滤波
      3. 9.1.3 外部基准和比例测量
      4. 9.1.4 设定合适的共模输入电压
      5. 9.1.5 未使用的输入和输出
      6. 9.1.6 伪代码示例
    2. 9.2 典型 应用
      1. 9.2.1 K 型热电偶测量(-200°C 至 +1250°C)
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计流程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 三线制 RTD 测量(-200°C 至 +850°C)
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计流程
          1. 9.2.2.2.1 两线制和四线制 RTD 测量的设计变型
        3. 9.2.2.3 应用曲线
      3. 9.2.3 电阻桥式测量
        1. 9.2.3.1 设计要求
        2. 9.2.3.2 详细设计流程
  10. 10电源相关建议
    1. 10.1 电源排序
    2. 10.2 电源斜升速率
    3. 10.3 电源去耦
  11. 11布局布线
    1. 11.1 布局布线指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档 
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 社区资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 低电流:
    占空比模式下低至 120μA(典型值)
  • 宽电源电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 可编程增益:1V/V 至 128V/V
  • 可编程数据速率:高达 2kSPS
  • 高达 20 位有效分辨率
  • 采用单周期稳定数字滤波器,在 20SPS 时
    实现 50Hz 和 60Hz 谐波抑制
  • 两个差分输入或四个单端输入
  • 双匹配可编程电流源:
    10μA 至 1.5mA
  • 集成 2.048V 基准电压:漂移 5ppm/°C(典型值)
  • 集成 2% 精准振荡器
  • 集成温度传感器:精度 0.5°C(典型值)
  • 与 SPI 兼容的接口(模式 1)
  • 封装:3.5mm × 3.5mm × 0.9mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN)

应用

  • 温度传感器测量:
    • 热敏电阻
    • 热电偶
    • 电阻式温度检测器 (RTD):
      2 线、3 线或 4 线制类型
  • 电阻桥式传感器测量:
    • 压力传感器
    • 应力计
    • 衡器
  • 便携式仪表
  • 工厂自动化和过程控制

说明

ADS1220 是一款精密 24 位模数转换器 (ADC),所集成的多种 特性 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数量。该器件 具有 通过输入多路复用器 (MUX) 实现的两个差分输入或四个单端输入,一个低噪声可编程增益放大器 (PGA),两个可编程激励电流源,一个电压基准,一个振荡器,一个低侧开关和一个精密温度传感器。

此器件能够以高达 2000 次/秒 (SPS) 采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器可同时提供 50Hz 和 60Hz 抑制。内部 PGA 提供高达 128V/V 的增益。此 PGA 使得 ADS1220 非常适用于小型传感器信号测量 应用 ,例如电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和阻性桥式传感器。该器件在使用 PGA 时支持测量伪差分或全差分信号。此外,该器件还可配置为禁用内部 PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达 4V/V 的增益,从而实现单端测量。

在禁用 PGA 后的占空比模式下运行功耗可低至 120µA。ADS1220 采用无引线 VQFN-16 或薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
ADS1220 VQFN (16) 3.50mm x 3.50mm
TSSOP (16) 5.00mm x 4.40mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

K 型热电偶测量

ADS1220 FP_TC_example_bas501.gif