ZHCSDW1 July 2015 ADS8684A , ADS8688A
PRODUCTION DATA.
ADS8684A 和 ADS8688A 是基于 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 4 通道、8 通道集成数据采集系统,工作吞吐量达 500kSPS。 这些器件提供了用于各输入通道的集成模拟前端电路(过压保护高达 ±20V)、支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器、以及低温度漂移的片上 4.096V 基准电压。 这些器件由单个 5V 模拟电源供电,每个输入通道均可支持真正的双极输入范围((±10.24V、 ±5.12V、±2.56V、±1.28V 和 ±0.64V)和单极输入范围(0V 至 10.24V、0V 至 5.12V、0V 至 2.56V 以及 0V 至 1.28V)。 模拟前端在所有输入范围内的增益均经过了精确调整,以确保高直流精度。 输入范围的选择可通过软件进行编程,各通道输入范围的选择相互独立。 该器件提供了一个 1MΩ 的恒定阻性输入阻抗(无论所选输入范围为何)。
ADS8684A 和 ADS8688A 为数字主机提供了一个兼容串行外设接口 (SPI) 的简单串行接口,同时支持以菊花链方式连接多个器件。 数字电源可提供 1.65V 到 5.25V 范围内的电压,因此可直接连接各种主机控制器。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADS868xA | TSSOP (38) | 9.70mm x 4.40mm |
日期 | 修订版本 | 注释 |
---|---|---|
2014 年 7 月 | * | 首次发布。 |