ZHCSIE5A
June 2018 – July 2019
AFE4420
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化原理图
4
修订历史记录
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
社区资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
Glossary
6
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
YZ|30
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsie5a_oa
zhcsie5a_pm
1
特性
支持多达 16 个相位的信号采集
在每个相位内均可实现灵活的 LED 和 PD 分配
精确、连续的心率监测:
高达 100dB 的动态范围
以低电流在可穿戴设备上持续运行,其典型值为:
LED 为 15μA,接收器为 20μA
发送器:
支持共阳极 LED 配置
8 位可编程 LED 电流,可调范围为 50mA 至 200mA
并行点亮两个 LED 的模式
可编程 LED 导通时间
同时支持 4 个 LED,适用于优化型 SpO2、HRM 或多波长 HRM
可编程控制信号,使用外部 SPDT 开关可运行多达 8 个 LED
接收器:
支持 4 路时分多路复用光电二极管输入
TIA 输入端的独立直流失调消减 DAC,用于每个 LED 和环境光相位,具有 7 位控制功能且范围高达 ±254µA
跨阻增益:10kΩ 至 2MΩ
ADC 输出端的数字环境消减,可抑制环境噪声
具有可编程带宽的噪声滤波器
支持外部时钟和内部振荡器模式
自动环境消除模式 (AACM),可增大接收器的动态范围
具有灵活中断生成功能的两个可编程 GPIO 引脚
采样深度为 128 的 FIFO
I
2
C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
工作温度范围:–40°C 至 +85°C
2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
电源:
Rx:
1.7V 至 1.9V(LDO 旁路)
1.9V 至 3.6V(LDO 已启用)
Tx:3V 至 5.5V
IO:1.7V 至 RX_SUP