ZHCSGI0B
August 2017 – July 2019
AFE4900
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
简化框图
4
修订历史记录
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
社区资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
Glossary
6
机械、封装和可订购信息
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
YZ|30
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsgi0b_oa
1
特性
以高达 1kHz 的数据速率进行同步 PPG、ECG 信号采集
ECG 信号链:
高达 4kHz 的独立 ECG 采集
输入偏置:具有 RLD 偏置的单引线 ECG
可编程 INA 增益:2.15 至 12.92
输入噪声(1Hz 至 150Hz):1
kHz 数据率下为 2.5µVrms,4kHz 数据率下为 1.25µVrms
交流、直流导联脱落检测:12.5nA 至 100nA
申请获得 IEC 60601 测试报告
PPG 接收器:
支持三路时分多路复用 PD 输入
来自 PD 的电流的 24 位表示
TIA 输入端的直流偏移消减 DAC(高达 ±126µA),用于每个 LED 和环境
ADC 输出端的数字环境消减
具有可编程带宽的噪声滤波器
跨阻增益:10kΩ 至 2MΩ
高达 100dB 的动态范围
接收器在仅 PPG 模式下以大约 1μA/Hz 的采样率运行
断电模式:大约 0μA
PPG 发送器:
四个采用共阳极配置的 LED
高达 200mA 的 8 位 LED 电流
并行点亮两个 LED 的模式
可编程 LED 导通时间
同时支持三个 LED,适用于 SpO
2
或多波长 HRM
平均电流为 30μA,适用于
典型的心率监测情形:
20mA 设置、60μs 脉冲持续时间、
25Hz 采样率
使用外部或内部时钟进行计时
用于 ECG 和 PPG 且具有 128 样本深度的 FIFO
I
2
C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
2.6mm × 2.1mm、0.4mm 间距 DSBGA 封装
电源:
Rx: 1.8V 至 1.9V(LDO 旁路),
2.0V 至 3.6V(LDO 使能)
Tx:3V 至 5.25V
IO:1.7V 至 Rx_SUP