DATA SHEET
BQ34Z100-G1 采用 Impedance Track™ 技术的宽量程电量监测计
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 支持锂离子、磷酸铁锂、PbA、镍氢和镍镉化学物质
- 对电压为 3V 至 65V 的电池使用已获得专利的 Impedance Track™ 技术估算容量
- 支持的电池容量高达 29Ah,并且提供标准配置选项
- 支持的充电和放电电流高达 32A,并且提供标准配置选项
- 外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻支持
- 支持与主机系统的两线制 I2C 和 HDQ 单线制通信接口
- SHA-1/HMAC 认证
- 一个或者四个 LED 直接显示控制
- 五个 LED 和通过端口扩展器的更多显示
- 节能模式(典型电池组运行范围条件)
- 正常工作:< 145µA 平均电流
- 睡眠:< 84µA 平均电流
- 全睡眠:< 30µA 平均电流
- 封装:14 引脚 TSSOP