ZHCSEW9B March 2016 – October 2017
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) 的 bq4050 器件采用补偿放电终止电压 (CEDV) 技术,是一款高度集成的高精度 1-4 节电池电量测量仪表和保护解决方案,可实现自主的充电器控制和电池平衡。
bq4050 器件提供一个基于电池组的完全集成式解决方案,该解决方案具备闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护以及身份验证,适用于锂离子和锂聚合物电池组。
bq4050 电量测量仪表通过一个与 SMBus 兼容的接口进行通信,并将超低功耗的高速 TI bqBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成式闪存存储器、一组外设和通信端口、N 通道 FET 驱动以及 SHA-1 身份验证变换响应器,融合为一个完整的高性能电池管理解决方案。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq4050 | VQFN (32) | 4.00mm x 4.00mm |