DATA SHEET
CC2640R2F SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 微控制器
- 功能强大的 Arm®Cortex®-M3
- EEMBC CoreMark® 评分:142
- 高达 48MHz 的时钟速度
- 275KB 非易失性存储器,包括 128KB 系统内可编程闪存
- 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏 SRAM
- 8KB SRAM 作为缓存或系统 RAM 用途
- 双引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
- 支持无线升级 (OTA)
- 超低功耗传感器控制器
- 可独立于系统其余部分自主运行
- 16 位架构
- 2KB 超低泄漏电流代码和数据 SRAM
- 高效代码大小架构,在 ROM 中装载驱动程序、
TI-RTOS 和 Bluetooth® 软件,让更多闪存供应用程序使用
- 符合 RoHS 标准的封装
- 2.7mm × 2.7mm YFV DSBGA34 封装(14 个 GPIO)
- 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO)
- 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO)
- 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31 GPIO)
- 外设
- 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
- 四个通用计时器模块
(8 个 16 位计时器或 4 个 32 位计时器,均采用 PWM)
- 12 位 ADC、200ksps、8 通道模拟多路复用器
- 持续时间比较器
- 超低功耗模拟比较器
- 可编程电流源
- UART、I2C 和 I2S
- 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
- 实时时钟 (RTC)
- AES-128 安全模块
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 支持 8 个电容式感应按钮
- 集成温度传感器
- 外部系统
- 片上内部直流/直流转换器
- 与 CC2590 和 CC2592 范围扩展器无缝集成
- 极少的外部组件
- 与采用各种 VQFN 封装的 SimpleLink™ CC2640 和 CC2650 器件引脚兼容
- 与采用 7mm x 7mm VQFN 封装的 SimpleLink™ CC2642R 和 CC2652R 器件引脚兼容
- 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink™ CC1350 器件引脚兼容
- 低功耗
- 宽电源电压范围
- 正常运行:1.8 至 3.8 V
- 外部稳压器模式:1.7 至 1.95 V
- 有源模式 RX:5.9 mA
- 有源模式 TX(在 0dBm 条件下):6.1 mA
- 有源模式 TX(在 +5dBm 条件下):9.1 mA
- 有源模式 MCU:61µA/MHz
- 有源模式 MCU:48.5CoreMark/mA
- 有源模式传感器控制器:
0.4mA + 8.2µA/MHz
- 待机:1.1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
- 关断:100nA(发生外部事件时唤醒)
- 射频 (RF) 部分
- 符合低功耗 Bluetooth® 5.1 和早期 LE 规范的 2.4GHz 射频收发器
- 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、可选择性以及阻断性能
- 链路预算为 102dB (BLE)
- 高达 +5dBm 的可编程输出功率
- 单端或差分 RF 接口
- 适用于符合各项全球射频规范的系统
- ETSI EN 300 328(欧洲)
- EN 300 440 2 类(欧洲)
- FCC CFR47 第 15 部分(美国)
- ARIB STD-T66(日本)
- 开发工具和软件