无线微控制器
低功耗
无线协议支持
高性能无线电
法规遵从性
MCU 外设
安全驱动工具
开发工具和软件
工作温度范围
封装
SimpleLink™ CC2651R3 器件是一款单协议 2.4 GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Zigbee®、低功耗 Bluetooth®5.2、IEEE 802.15.4g、TI 15.4-Stack (2.4 GHz)。CC2651R3 基于 Arm® Cortex® M4 主处理器,针对电网基础设施、楼宇自动化、零售自动化、个人电子产品和医疗应用中的低功耗无线通信和高级传感功能进行了优化。
CC2651R3 具有由 Arm® Cortex® M0 驱动的软件定义无线电,支持多个物理层和射频标准。该器件支持在 2360 MHz 至 2500 MHz 频带内运行。CC2651R3 在 2.4 GHz 频带中支持 +5 dBm (9.5 mA) 的 TX 功率。 CC2651R3 接收灵敏度为 -104 dBm(对于 125 kbps 的低功耗 Bluetooth® 编码 PHY)。
在采用 RTC 并保持 32KB RAM 时,CC2651R3 具有 0.8 μA 的低待机电流。
许多客户对产品生命周期的要求为 10 至 15 年或者更久,为了达到这一目标,TI 制定了产品生命周期政策,对产品的寿命和供货连续性作出承诺。
CC2651R3 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty、Sub-1 GHz MCU 和主机 MCU。 CC2651R3 是可扩展产品系列(闪存为 32KB 至 704KB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项。通用 SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件 (SDK) 及 SysConfig 系统配置工具支持产品系列中各器件之间的迁移。SDK 随附了丰富的软件栈、应用示例和 SimpleLink™ Academy 培训课程。如需了解更多相关信息,请访问无线连接。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CC2651R31T0RGZR | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |
CC2651R31T0RKPR | VQFN (40) | 5.00mm × 5.00mm |