DATA SHEET
CC2652RB SimpleLink™ 无晶体 BAW 多协议 2.4GHz 无线 MCU
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 微控制器
- 功能强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
- EEMBC CoreMark® 评分:148
- 352KB 系统内可编程闪存
- 256KB ROM,用于协议和库函数
- 8KB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
- 80KB 超低泄漏 SRAM。SRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
- 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
- 支持无线 (OTA) 升级
- 具有 4KB SRAM 的超低功耗传感器控制器
- 采样、存储和处理传感器数据
- 独立于系统 CPU 运行
- 快速唤醒进入低功耗运行
- TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序、低功耗 Bluetooth® 5.2 控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,优化了应用尺寸
- 符合 RoHS 标准的封装
- 7mm × 7mm RGZ VQFN48(31 个 GPIO)
- 外设
- 数字外设可连接至任何 GPIO
- 4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
- 12 位 ADC、200ksps、8 通道
- 2 个具有内部基准 DAC 的比较器
(1 个连续时间比较器、1 个超低功耗比较器)
- 可编程电流源
- 2 个异步收发器 (UART)
- 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
- I2C 和 I2S
- 实时时钟 (RTC)
- AES 128 位和 256 位加密加速计
- ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
- SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 电容式检测,最多 8 通道
- 集成温度和电池监控器
- 外部系统
- 集成式体声波 (BAW) 谐振器,可以为系统和射频产生精确的时钟,快速启动时间为 80µs
- 片上降压直流/直流转换器
- 低功耗
- 宽电源电压范围
- 正常运行:1.8 至 3.8 V
- 外部稳压器模式:1.7 至 1.95 V
- 有源模式 RX:7.3mA
- 有源模式 TX (0dBm):7.9mA
- 有源模式 TX (5dBm):10.2mA
- 有源模式 MCU 48MHz (CoreMark):
3.4mA (71μA/MHz)
- 传感器控制器(低功耗模式、2MHz、运行无限环路):30.8μA
- 传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环:808μA
- 待机电流:0.94μA(RTC 运行,80KB RAM 和 CPU 保持)
- 无线电部分
- 2.4GHz 射频收发器,兼容低功耗蓝牙 5.2 与早期 LE 规范以及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC
- 3 线、2 线、1 线 PTA 共存机制
- 出色的接收器灵敏度:
802.15.4 (2.4GHz) 标准下为 -100dBm,
低功耗蓝牙 5 编码下为 -102dBm
- 高达 +5dBm 的可编程输出功率
- 适用于符合各项全球射频规范的系统
- EN 300 328、(欧洲)
- EN 300 440 类别 2
- FCC CFR47 第 15 部分
- ARIB STD-T66(日本)
- 无线协议
- 开发工具和软件