DATA SHEET
CC2652RSIP SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
无线微控制器
- 功能强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
- 352KB 闪存程序存储器
- 256KB ROM,用于协议和库函数
- 8KB 高速缓存 SRAM
- 具有奇偶校验功能的 80KB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
- 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
- 可编程无线电包括对 2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、OOK、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 的支持
- 支持无线升级 (OTA)
超低功耗传感器控制器
- 具有 4KB SRAM 的自主 MCU
- 采样、存储和处理传感器数据
- 快速唤醒进入低功耗运行
- 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD
低功耗
- MCU 功耗:
- 3.5mA 有源模式,CoreMark
- 74μA/MHz(运行 CoreMark 时)
- 1μA 待机模式,RTC,80KB RAM
- 160nA 关断模式,引脚唤醒
- 超低功耗传感器控制器功耗:
- 2MHz 模式下为 30.1μA
- 24MHz 模式下为 808μA
- 无线电功耗:
- RX:7.3mA(在 2.4GHz 条件下)
- TX:7.5mA(在 0dBm 条件下)
- TX:9.8mA(在 +5dBm 条件下)
无线协议支持
高性能无线电
法规遵从性
- 经过监管认证,满足全球无线电频率要求:
- ETSI RED(欧洲)/RER(英国)
- ISED(加拿大)
- FCC(美国)
MCU 外设
- 数字外设可连接至 32 个 GPIO 中的任何一个
- 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
- 12 位 ADC、200ksps、8 通道
- 8 位 DAC
- 两个比较器
- 可编程电流源
- 两个 UART、两个 SSI、I2C、I2S
- 实时时钟 (RTC)
- 集成温度和电池监控器
安全驱动工具
- AES 128 位和 256 位加密加速计
- ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
- SHA2 加速器(最高到 SHA-512 的全套装)
- 真随机数发生器 (TRNG)
开发工具和软件
工作温度范围
- 片上降压直流/直流转换器
- 1.8V 至 3.8V 单电源电压
- Tj:-40°C 至 +105°C
封装
- 7mm × 7mm MOT(32 个 GPIO)
- 符合 RoHS 标准的封装