ZHCSCJ6C June 2013 – June 2014 CC3100
PRODUCTION DATA.
完全解除 外部 微控制器的 Wi-Fi 和互联网协议处理负担
将任一低成本、低功耗微控制器 (MCU) 连接至物联网 (I0T)。 CC3100 无线网络互联解决方案是全新 SimpleLink Wi-Fi 系列中的产品,此款产品可大大简化互联网连通性的实现。 CC3100 器件集成针对 Wi-Fi 和互联网的所有协议,这最大限度地减少了对主机 MCU 软件的要求。 借助内置的安全性协议,CC3100 解决方案提供一款稳健耐用且简单的安全体验。 此外,CC3100 器件是一个完整平台解决方案,其中包括多种工具和软件、示例应用、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E™ 支持社区。 CC3100 器件采用易于布局布线的 QFN 封装。
Wi-Fi 网络处理器子系统特有一个 Wi-Fi 片上互联网并且包含一个额外的专用 ARM MCU,此 MCU 可完全免除 主机 MCU 的处理负担。 这个子系统包含 802.11 b/g/n 射频、基带和具有强大加密引擎的 MAC,以实现支持 256 位加密的快速、安全互联网连接。 CC3100 器件支持基站、访问点和 Wi-Fi 直接模式。 此器件还支持 WPA2 个人和企业安全性以及 WPS2.0。 这个子系统 包括嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈,HTTP 服务器和多个互联网协议。
电源管理子系统包括支持广泛电源电压范围的集成直流-直流转换器。 这个子系统可启用低功耗模式,诸如具有 RTC 的休眠模式,所需电流大约 4μA。
CC3100 器件可以通过 SPI 或 UART 接口连接至任一 8、16 或 32 位 MCU。 此器件驱动程序最大限度地减少了主机存储器占用要求,对于一个 TCP 客户端用于程序,要求的代码存储器少于 7KB,RAM 存储器小于 700B。
Figure 1-1 显示 CC3100 硬件概述。
Figure 1-2 显示 CC3100 嵌入式软件的概述。