ZHCS757A February 2012 – April 2016 CDCM9102
PRODUCTION DATA.
CDCM9102 是一款为诸如 PCI Express™的通信标准提供基准时钟而设计的低抖动时钟生成器. 该器件最高支持 PCIE 3 代,易于配置和使用。CDCM9102 提供 2 个 100MHz 差分时钟端口。这些端口支持的输出类型包括 LVPECL,LVDS,或者一对 LVCMOS 缓冲器。HCSL 信号传输由交流耦合网络提供支持。用户配置捆绑器件引脚所需的输出缓冲器类型。此外,提供一个单端 25 MHz 时钟输出端口。这一端口的使用包括通用计时、计时以太网物理层 (PHY)、或者为附加的时钟生成器提供一个基准时钟。所有生成的时钟来自一个单一外部 25MHz 晶体。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CDCM9102 | VQFN (32) | 5.00mm x 5.00mm |