ZHCSCP5A July 2014 – May 2017 CSD16570Q5B
PRODUCTION DATA.
这款 25V,0.49mΩ,SON 5mm × 6mm NexFET™功率 MOSFET 旨在最大限度地减小 ORing 和热拔插应用的 电阻, 不适用于开关 应用。
.
.
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 25 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 95 | nC | |
Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 31 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 0.68 | mΩ |
VGS = 10V | 0.49 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 1.5 | V |
器件 | 数量 | 介质 | 封装 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD16570Q5B | 2500 | 13 英寸卷带 | SON 5mm x 6mm 塑料封装 | 卷带封装 |
CSD16570Q5BT | 250 | 7 英寸卷带 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 25 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 100 | A |
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 | 456 | ||
持续漏极电流(1) | 59 | ||
IDM | 脉冲漏极电流(2) | 400 | A |
PD | 功率耗散(1) | 3.2 | W |
功率耗散,TC = 25°C | 195 | ||
TJ, Tstg |
运行结温和 储存温度范围 |
-55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单一脉冲 ID = 98A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
480 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 对比![]() |
栅极电荷![]() |