ZHCSBT4A October 2013 – January 2015 CSD17571Q2
PRODUCTION DATA.
这款 30V、20mΩ、SON 2mm × 2mm NexFET™ 功率 MOSFET 旨在以最大程度降低功率转换和负载管理应用中的损耗,同时提供出色的封装散热性能。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 30 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 2.4 | nC | |
Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 0.6 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 24 | mΩ |
VGS = 10V | 20 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 1.6 | V |
器件 | 介质 | 数量 | 封装 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD17571Q2 | 7 英寸卷带 | 3000 | SON 2mm x 2mm 塑料封装 | 卷带封装 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 30 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 22 | A |
持续漏极电流(1) | 7.6 | A | |
IDM | 脉冲漏极电流,TA = 25°C 时测得(2) | 39 | A |
PD | 功率耗散(1) | 2.5 | W |
TJ, Tstg |
运行结温和 储存温度范围 |
-55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单一脉冲 ID = 12A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
7.2 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 间的关系![]() |
栅极电荷![]() |