ZHCSCL0A June 2014 – May 2017 CSD17576Q5B
PRODUCTION DATA.
这款 30V、1.7mΩ、SON 5 x 6mm NexFET™功率 MOSFET 的设计旨在追求以最大限度降低功率转换应用中的功率 损耗。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 30 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 25 | nC | |
Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 5.4 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 2.4 | mΩ |
VGS = 10V | 1.7 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 1.4 | V |
器件 | 数量 | 介质 | 封装 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD17576Q5B | 2500 | 13 英寸卷带 | SON 5mm x 6mm 塑料封装 | 卷带封装 |
CSD17576Q5BT | 250 | 7 英寸卷带 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 30 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 100 | A |
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 | 184 | ||
持续漏极电流(1) | 30 | ||
IDM | 脉冲漏极电流,TA = 25°C 时测得(2) | 400 | A |
PD | 功率耗散(1) | 3.1 | W |
功率耗散,TC = 25°C | 125 | ||
TJ,Tstg | 运行结温和 储存温度范围 |
-55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单脉冲 ID = 48,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
115 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 对比![]() |
栅极电荷![]() |