ZHCSAJ6B November 2012 – May 2017 CSD18502Q5B
PRODUCTION DATA.
此 40V、1.8mΩ、5mm × 6mmNexFET™功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 40 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 25 | nC | |
Qgd | 栅漏栅极电荷 | 8.4 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 2.5 | mΩ |
VGS = 10V | 1.8 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 1.8 | V |
器件 | 数量 | 包装介质 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD18502Q5B | 2500 | 13 英寸卷带 | SON 5mm × 6mm 塑料封装 | 卷带封装 |
CSD18502Q5BT | 250 | 7 英寸卷带 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 40 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 100 | A |
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 | 204 | ||
持续漏极电流(1) | 26 | ||
IDM | 脉冲漏极电流(2) | 400 | A |
PD | 功率耗散(1) | 3.2 | W |
功率损耗,TC = 25°C | 156 | ||
TJ | 工作结温 | -55 至 150 | °C |
Tstg | 存储温度 | -55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单一脉冲 ID = 88A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
387 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 对比![]() |
栅极电荷![]() |