ZHCSBW5B December 2013 – May 2017 CSD19502Q5B
PRODUCTION DATA.
这款 3.4mΩ,80V,SON 5mm x 6mm NexFET™功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。
空白
空白
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 80 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 48 | nC | |
Qgd | 栅极电荷 栅极到漏极 | 8.6 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS= 6V | 3.8 | mΩ |
VGS = 10V | 3.4 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 2.7 | V |
器件 | 介质 | 数量 | 封装 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD19502Q5B | 13 英寸卷带 | 2500 | SON 5mm x 6mm 塑料封装 |
卷带封装 |
CSD19502Q5BT | 13 英寸卷带 | 250 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 80 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 100 | A |
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 | 157 | ||
持续漏极电流(1) | 17 | ||
IDM | 脉冲漏极电流(2) | 400 | A |
PD | 功率耗散(1) | 3.1 | W |
功率耗散,TC = 25°C | 195 | ||
TJ, Tstg |
运行结温和 储存温度范围 |
-55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单脉冲 ID = 74A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
274 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 对比![]() |
栅极电荷![]() |