3 说明
这款 100V,5.3mΩ,SON 5mm × 6mm NexFET™ 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低损耗。
顶视图

产品概要
TA = 25°C |
典型值 |
单位 |
VDS |
漏源电压 |
100 |
V |
Qg |
栅极电荷总量 (10V) |
37 |
nC |
Qgd |
栅漏栅极电荷 |
6.6 |
nC |
RDS(on) |
漏源导通电阻 |
VGS = 6V |
6.0 |
mΩ |
VGS = 10V |
5.3 |
mΩ |
VGS(th) |
阀值电压 |
2.7 |
V |
订购信息
器件 |
介质 |
数量 |
封装 |
出货 |
CSD19531Q5A |
13 英寸卷带 |
2500 |
SON 5mm x 6mm 塑料封装 |
卷带封装 |
CSD19531Q5AT |
7 英寸卷带 |
250 |
- 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
最大绝对额定值
TA = 25°C |
值 |
单位 |
VDS |
漏源电压 |
100 |
V |
VGS |
栅源电压 |
±20 |
V |
ID |
持续漏极电流(受封装限制) |
100 |
A |
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 |
110 |
持续漏极电流(1) |
16 |
IDM |
脉冲漏极电流(2) |
337 |
A |
PD |
功率耗散(1) |
3.3 |
W |
功率耗散,TC = 25°C |
125 |
TJ, Tstg |
运行结温和 储存温度范围 |
-55 至 150 |
°C |
EAS |
雪崩能量,单一脉冲 ID = 60A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
180 |
mJ |
- RθJA = 40°C/W,这是在一个厚度 0.06 英寸环氧树脂 (FR4) 印刷电路板 (PCB) 上的 1 英寸2,2 盎司 的铜过渡垫片上测得的典型值。
-
最大 RθJC = 1.0°C/W,持续时间 ≤100μs,占空比 ≤1%