ZHCSF23A May 2016 – March 2017 CSD19538Q3A
PRODUCTION DATA.
这款 100V、49mΩ、SON 3.3mm × 3.3mm NexFET™功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 旨在以最大限度降低导通损耗并减小以太网供电 (PoE) 应用中的电路板 尺寸。
TA=25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 100 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 4.3 | nC | |
Qgd | 栅极电荷 栅极到漏极 | 0.8 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 6V | 58 | mΩ |
VGS = 10V | 49 | |||
VGS(th) | 阈值电压 | 3.2 | V |
器件 | 包装介质 | 数量 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD19538Q3A | 13 英寸卷带 | 3000 | 小外形尺寸无引线 (SON) 3.30mm × 3.30mm 塑料封装 |
卷带封装 |
CSD19538Q3AT | 7 英寸卷带 | 250 |
TA=25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 100 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 15 | A |
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 | 14 | ||
持续漏极电流(1) | 4.9 | ||
IDM | 脉冲漏极电流(2) | 37 | A |
PD | 功率耗散(1) | 2.8 | W |
功率耗散,TC = 25°C | 23 | ||
TJ, Tstg |
工作结温, 储存温度 |
-55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单一脉冲 ID = 12.7A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
8.1 | mJ |