ZHCSEC9 November 2015 CSD25404Q3
PRODUCTION DATA.
这款 -20V、5.5mΩ NexFET™ 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 旨在最大限度地降低功率转换和负载管理应用中的损耗。该器件采用 3.3mm × 3.3mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装,可提供出色的封装散热性能。
TA=25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | -20 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (-4.5V) | 10.9 | nC | |
Qgd | 栅漏栅极电荷 | 2.2 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = –1.8V | 40 | mΩ |
VGS = -2.5V | 10.1 | mΩ | ||
VGS = -4.5V | 5.5 | mΩ | ||
Vth | 阈值电压 | -0.9 | V |
器件 | 数量 | 包装介质 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD25404Q3 | 2500 | 13 英寸卷带 | SON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装 | 卷带式 |
CSD25404Q3T | 250 | 7 英寸卷带 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | -20 | V |
VGS | 栅源电压 | ±12 | V |
ID | 持续漏极电流,TC = 25°C | –104 | A |
持续漏极电流(受封装限制) | -60 | ||
持续漏极电流(1) | –18 | ||
IDM | 脉冲漏极电流(2) | –240 | A |
PD | 功耗(1) | 2.8 | W |
功耗,TC = 25°C | 96 | ||
TJ, Tstg |
工作结温, 储存温度 |
-55 至 150 | °C |
RDS(on) 与 VGS 间的关系![]() |
栅极电荷![]() |