ZHCSB65A June 2013 – June 2014 CSD75207W15
PRODUCTION DATA.
CSD75207W15 器件设计用于在超薄且具有出色散热特性的超小外形尺寸封装内产生尽可能低的导通电阻和栅极电荷。 低导通电阻与小型封装尺寸和低高度结合在一起,使得此器件非常适合于电池供电运行的空间受限应用。 此器件也已经被授予美国专利 7952145,7420247,7235845 和 6600182。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VD1D2 | 漏极-漏极电压 | -20 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (-4.5V) | 2.9 | nC | |
Qgd | 栅漏栅极电荷 | 0.4 | nC | |
RD1D2(导通) | 漏极到漏极导通电阻 | VGS = –1.8V | 119 | mΩ |
VGS = -2.5V | 64 | mΩ | ||
VGS = -4.5V | 45 | mΩ | ||
VGS(th) | 阀值电压 | -0.8 | V |
器件 | 封装 | 介质 | 数量 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD75207W15 | 1.5mm x 1.5mm 晶圆级封装 | 7 英寸卷带 | 3000 | 卷带封装 |
顶视图![]() |
RD1D2(导通)与 VGS间的关系![]() |