ZHCS464B September 2011 – February 2017 CSD87331Q3D
PRODUCTION DATA.
CSD87331Q3D NexFET™电源块是面向同步降压 应用 的优化设计方案,能够以 3.3mm × 3.3mm 的小巧外形提供高电流、高效率以及高频率性能。该产品针对 5V 栅极驱动 应用进行了优化,可提供一套灵活的解决方案,在与来自外部控制器/驱动器的任一 5V 栅极驱动配套使用时,均可提供高密度电源。
器件 | 包装介质 | 数量 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD87331Q3D | 13 英寸卷带 | 2500 | SON 3.30mm × 3.30mm 塑料封装 |
卷带封装 |
CSD87331Q3DT | 7 英寸卷带 | 250 |
典型电路 |
典型电源块效率
|