ZHCSAY2F March 2013 – March 2015 CSD87381P
PRODUCTION DATA.
此 CSD87381P NexFET™ 电源块 II 是针对同步降压应用的高度优化设计,能够在 3mm × 2.5mm 的小外形尺寸封装内提供大电流和高效率。 针对 5V 栅极驱动应用进行了优化,这款产品可提供高效且灵活的解决方案,在与外部控制器/驱动器的任一 5V 栅极驱动器配套使用时,可提供一个高密度电源。
器件 | 介质 | 数量 | 封装 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD87381P | 13 英寸卷带 | 2500 | 3mm x 2.5mm LGA | 卷带封装 |
CSD87381PT | 7 英寸卷带 | 250 |
典型电路 |
典型电源块效率与功率损耗 |