ZHCSEH7 December 2015 CSD87502Q2
PRODUCTION DATA.
CSD87502Q2 是一款 30V、27mΩ N 沟道器件。它具有两个独立的 MOSFET,采用 2mm x 2mm SON 塑料封装。这两个场效应管 (FET) 采用半桥配置,适用于同步降压等电源 应用。此外,这些 NexFET™功率 MOSFET 还可用于适配器、USB 输入保护和电池充电 应用。两个 FET 的漏源导通电阻均较低,可最大限度地降低损耗并减少元件数,非常适合空间受限型 应用。
TA=25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 30 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 2.2 | nC | |
Qgd | 栅极电荷 栅极到漏极 | 0.5 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 3.8V | 42.0 | mΩ |
VGS = 4.5V | 35.5 | mΩ | ||
VGS = 10V | 27.0 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 1.6 | V |
器件 | 包装介质 | 数量 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD87502Q2 | 7 英寸卷带 | 3000 | SON 2mm x 2mm 塑料封装 |
卷带封装 |
CSD87502Q2T | 7 英寸卷带 | 250 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 30 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 5.0 | A |
IDM | 脉冲漏极电流(1) | 23 | A |
PD | 功率耗散(2) | 2.3 | W |
TJ, Tstg |
工作结温, 储存温度 |
-55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单一脉冲 ID = 7.9A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
3.1 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 间的关系 |
栅极电荷 |