ZHCSAY0D March 2013 – April 2015 CSD87588N
PRODUCTION DATA.
此 CSD87588N NexFET™ 电源块 II 是针对同步降压应用的高度优化设计,能够在 5 mm × 2.5mm 的小外形尺寸封装内提供大电流和高效率。 针对 5V 栅极驱动应用进行了优化,这款产品可提供高效且灵活的解决方案,在与外部控制器/驱动器的任一 5V 栅极驱动器成对使用时,均可提一个供高密度电源。
器件 | 介质 | 数量 | 封装 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD87588N | 13 英寸卷带 | 2500 | 5 x 2.5 LGA | 卷带封装 |
CSD87588NT | 7 英寸卷带 | 250 |
典型电路![]() |
典型电源块效率与功率损耗![]() |