DAC3484 是一款采样速率高达 1.25 GSPS 的极低功耗、高动态范围、四通道、16 位数模转换器 (DAC)。
该器件包含的 特性 可简化复杂传输架构的设计:阻带衰减超过 90dB 的 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。独立的复杂混音器支持灵活载波布局。一个高性能低抖动时钟乘法器可简化器件计时,不会对动态范围造成太大影响。数字正交调制器校正 (QMC) 可在直接上变频应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。
数字数据可通过具有片上端接的灵活 LVDS 数据总线输入给该器件。该器件包含一个 FIFO、数据模式检测器以及奇偶测试功能来简化输入接口。此外,该接口还可实现与多个器件的全面同步。
该器件在 –40°C 至 85°C 的完整工业温度范围内额定运行,采用超小型 88 引脚 9mm x 9mm WQFN 封装或 196 焊球 12mm x 12mm NFBGA 封装.
DAC3484 具有超低功耗、小巧尺寸、出色串扰性能和高动态范围等 特性, 非常适合具有多条发送通道的系统。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DAC3484 | WQFN (88) | 9.00mm x 9.00mm |
NFBGA (196) | 12.00mm x 12.00mm |