ZHCSPB4C
June 2022 – December 2022
DRV3256-Q1
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
Device Comparison Table
5
Device and Documentation Support
5.1
Device Support
5.1.1
Device Nomenclature
5.2
Documentation Support
5.2.1
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
Trademarks
5.5
静电放电警告
5.6
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Package Option Addendum
6.2
Tape and Reel Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PAP|64
MPQF071C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
PAP|64
PPTD079K
订购信息
zhcspb4c_oa
zhcspb4c_pm
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
器件环境温度等级 0:–40°C 至 +150°C
器件 HBM ESD 分类等级 2
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
以
符合功能安全标准
为目标
专为功能安全应用开发
在发布量产版本时将会提供有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
系统可满足 ASIL D 等级要求
3 个 N 沟道半桥栅极驱动器
2A/2.5A
最大峰值栅极驱动电流
针对 48V 应用进行优化的电源架构
12V/48V 双电源架构
直流链路电源 (DHCP) 的瞬态绝对最大额定值为 95V
可支持 90V MOSFET 工作电压范围的 105V 自举电压
自举电荷泵可支持 100% 占空比
集成 1 个 (DRV3256A-Q1) 或 3 个 (DRV3256-Q1) 电流分流放大器
集成可配置主动短路 (ASC) 功能
低侧 (DRV3256A-Q1) 或低侧和高侧 (DRV3256-Q1/DRV3256B-Q1) ASC 支持
低侧和高侧 ASC 支持
提供器件引脚控制
故障处理能力
具有 CRC 功能的串行外设接口 (SPI)
支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
高级
保护功能
电池电压监测器
MOSFET V
DS
过流监测器
R
shunt
过流监测器
MOSFET V
GS
栅极故障监测器
模拟内置自检
内部稳压器和时钟监测器
器件热警告和热关断
故障状态指示器引脚