DATA SHEET
LDC3114-Q1 4 通道混合电感式触控和电感数字转换器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 提供功能安全
- 多种运行模式:
- 原始数据模式:访问预处理的电感测量数据,从而在 MCU 上实现用于线性检测的先进算法
- 按钮模式:通过基线跟踪和先进的片上后处理实现按钮按压检测
- 触控按钮的受力形变测量
- 引脚和寄存器与 LDC2114 兼容
- 稳健的 EMI 性能支持 CISPR 22 和 CISPR 24 合规性
- 四个通道独立运行
- 可配置扫描速率:
- 先进的按钮按压检测算法:
- 可调节每个按钮的受力阈值
- 环境变化补偿
- 同步按钮按压检测
- 低电流消耗:
- 一个按钮:在 0.625SPS 下为 6µA
- 两个按钮:在 20SPS 下为 72µA
- 接口:
- 支持 1.8V 和 3.3V 电平的 I2C 和 INTB
- 按钮每个通道输出 1.8V 逻辑电平