ZHCSEX5 April 2016 LM5175-Q1
PRODUCTION DATA.
LM5175-Q1 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够将输出电压稳定在输入电压、高于输入电压或者低于输入电压的某一电压值上。LM5175-Q1 可在 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围内运行(最大值为 60V),支持各类 应用。
LM5175-Q1 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。
该器件还 具有 可编程软启动功能,并且提供 诸如 逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM5175-Q1 特有 可选择的连续导通模式 (CCM) 或断续导通模式 (DCM)、可选平均输入或输出电流限制、可降低峰值电磁干扰 (EMI) 的可选扩展频谱以及应对持续过载情况的可选断续模式保护。
订货编号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
LM5175-Q1 | HTSSOP-28 | 9.7mm x 4.4mm |