LMH6401 是一款面向直流到射频 (RF)、中频 (IF) 和高速时域应用的宽带、数控可变增益放大器 (DVGA)。 对于需要自动增益控制 (AGC) 的直流或交流耦合应用而言,该器件是一款理想的 ADC 驱动器。
该器件对噪声和失真性能进行了优化,以便驱动超宽带 ADC。 放大器在最大增益条件下的噪声系数为 8dB,在 1GHz 满量程信号电平条件下的谐波失真为 -63dBc。 该器件支持单电源和分离电源供电,以驱动 ADC。 该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。
该器件通过 SPI™ 接口执行增益控制,并且支持 32dB 的增益范围(–6dB 至 26dB,步长为 1dB)。 此外,还可以通过外部 PD 引脚或串行外设接口 (SPI) 控制提供掉电功能。
这一性能水平在 345mW 的低功耗下才能实现。 器件工作的环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMH6401 | UQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |