LMK61E2 是一款超低抖动 PLLatinum™可编程振荡器,具有分数 N 频率合成器(带可生成常用基准时钟的集成 VCO)。输出可配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL。
该器件 支持 从片上 EEPROM 自启动,该片上 EEPROM 出厂时编程为生成 156.25MHz 的 LVPECL 输出。器件寄存器和 EEPROM 设置可通过 I2C 串行接口在系统内实现完全编程。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。
该器件支持通过 I2C 串行接口进行频率精调和粗调,从而支持系统设计验证测试 (DVT),例如标准合规性和系统时序裕量测试。
器件型号 | 默认输出频率 (MHz) 和格式 | 封装和封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMK61E2 | 156.25 LVPECL | 8 引脚 QFM (SIA),7.00mm x 5.00mm |
LMK61E2BAA | 156.25 LVDS | |
LMK61E2BBA | 125 LVDS |