ZHCSFU7A December 2016 – April 2017 LMR23610-Q1
PRODUCTION DATA.
空白
LMR23610-Q1 SIMPLE SWITCHER®是一款易于使用的 36V、1A 同步降压转换器。该器件具有 4V 到 36V 的宽输入电压范围, 适用于 从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。其静态电流低至 75µA,因此适用于电池供电类系统。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够以最大限度减少外部元件数。扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 1.5A (LMR23615-Q1)、2.5A (LMR23625-Q1) 和 3A (LMR23630-Q1) 负载电流选项,实现简单、优化的 PCB 布局。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。保护 功能 包括逐周期限流和断续模式短路保护,以及功耗超量情况下的热关断保护。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMR23610AQDDARQ1 | HSOIC (8) | 4.9mm x 3.9mm |