LMZ14202 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易用型降压 DC-DC 解决方案,能够驱动高达 2A 的负载并且拥有出色的电源转换效率、线路和负载调节性能以及输出精度。 LMZ14202 采用创新型封装,可提高散热性能并支持手工或机器焊接。
LMZ14202 的输入电压轨范围为 6V 和 42V,提供的高精度可调节输出电压低至 0.8V。LMZ14202 仅需三个外部电阻和四个外部电容即可完善电源解决方案。 LMZ14202 的设计可靠而稳健,并且具有以下保护特性:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流以及预偏置输出的启动功能。 单个电阻最高可将开关频率调节至 1MHz。
Changes from I Revision (August 2015) to J Revision
Changes from H Revision (June 2015) to I Revision
Changes from G Revision (March 2013) to H Revision
Changes from F Revision (October 2012) to G Revision