DATA SHEET
OPAx320-Q1 高精度 20MHz 0.9pA 低噪声 RRIO CMOS 运算放大器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 零交叉失真时的精度:
- 低偏移电压:150µV(最大值)
- 高共模抑制比 (CMRR):114dB
- 轨到轨 I/O
- 低输入偏置电流:0.9pA(最大值)
- 低噪声:10kHz 时为 7nV/√Hz
- 高带宽:20MHz
- 转换率:10V/μs
- 静态电流:每通道 1.45mA
- 单电源电压范围:1.8V 到 5.5V
- 单位增益稳定
- 小型超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装