DATA SHEET
PCA9536 具有配置寄存器的远程 4 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- 1μA 低待机电流消耗(最大值)
- I2C 至并行端口扩展器
- 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
- 400 kHz 快速 I2C 总线
- 输入和输出配置寄存器
- 极性反转寄存器
- 内部上电复位
- 加电时无干扰
- 加电时所有通道均被配置为输入
- SCL/SDA 输入端上的噪声滤波器
- 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)