ZHCSCN7C March 2014 – January 2015 TAS5421-Q1
PRODUCTION DATA.
TAS5421-Q1 是一款单声道数字音频放大器,非常适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、车载通讯、仪表板和信息娱乐应用。 该器件采用 14.4 VDC 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 22W 的功率。 该器件具有较宽的工作电压范围和优异的效率,是需要起停支持或使用备用电池运行时的理想选择。 集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS5421-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |