ZHCSEP3B February 2016 – February 2016 THS3217
PRODUCTION DATA.
THS3217 整合了连接互补电流输出数模转换器 (DAC) 时所需的关键信号链组件。此双级放大器系统极具灵活性,可广泛应用于各类系统中以提供低失真、直流耦合的差分转单端信号处理。输入级会对 DAC 电阻端进行缓冲,并以 2V/V 的固定增益对信号进行差分至单端转换。差分转单端输出可在外部直接使用,也可经 RLC 滤波器或衰减器连接至内部输出功率级 (OPS) 的输入端。宽带、电流反馈输出功率级可在外部为全部引脚灵活设置增益。
输出功率级同相输入内部连接有一个 2×1 多路复用器 (mux),方便选择内部差分转单端级 (D2S) 输出或外部输入。
可选片上中间电压缓冲器提供了宽带、低输出阻抗电源,可在单电源运行期间通过信号路径级提供偏置。此功能可为运行电源电压最高为 15.8V 的 应用 提供非常简单的偏置方法。此缓冲器接外部输入后可实现直流纠错环路或简单的输出直流偏移功能。
一款配套器件,THS3215,能够以更低的静态功率和带宽提供相同的功能 特性 。THS3217 和 THS3215 支持面向 AWG 应用的德州仪器 (TI) 新上市的高速 DAC,例如 DAC38J82。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
THS3217 | VQFN (16) | 4.00mm x 4.00mm |