ZHCSEE6 December 2015 TLV2333 , TLV333 , TLV4333
PRODUCTION DATA.
TLVx333 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的失调电压非常低(最大 15μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 28μA。TLVx333 系列 具有 轨至轨输入和输出以及几乎不变的 1/f 噪声特性,因此,这款放大器是众多 应用 的理想之选,而且更易于系统设计。这些器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低压状态下工作。
TLV333(单通道版本)提供 SC70-5、SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。TLV2333(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SOIC-8 两种封装。TLV4333 提供标准 SOIC-14 和 TSSOP-14 两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV333 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
TLV2333 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
TLV4333 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (14) | 5.00mm x 4.40mm |
日期 | 修订版本 | 注意 |
---|---|---|
2015 年 12 月 | * | 初始发行版。 |