ZHCSFM6 October 2016 TLV2376 , TLV376 , TLV4376
PRODUCTION DATA.
TLVx376 系列是采用 e-trim 的新一代低噪声运算放大器的 典型代表,™可提供出色的直流精度和交流性能。该系列器件具有轨到轨输入和输出、低偏移(最大值为 125μV)、低噪声 (8nV/√Hz)、1.2mA 静态电流(最大值)、5.5MHz 带宽以及 2V/μs 快速转换率,非常适合各类精密和便携式 应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。此外,这些器件的电源电压范围相当大,电源抑制比 (PSRR) 优异,因此非常适合不经稳压而 直接由电池供电的 应用。
TLV376(单通道版本)采用 SOT-23-5 与 SOIC-8 封装。TLV2376(双通道)采用 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装。TLV4376(四通道)采用 TSSOP-14 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV376 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
TLV2376 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
TLV4376 | PW (14) | 5.00mm x 4.40mm |
日期 | 修订版本 | 注意 |
---|---|---|
2016 年 10 月 | * | 初始发行版。 |