ZHCSF46D June 2016 – May 2017 TLV6001 , TLV6002 , TLV6004
PRODUCTION DATA.
TLV600x 系列单通道、双通道和四通道运算放大器是专门针对通用 应用进行设计的。该系列器件具有轨到轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、低静态电流(典型值:75μA)、高带宽 (1MHz) 以及低噪声(1KHz 时为 28 nV/√Hz)等特性,对于要求在成本和性能之间取得良好平衡的 应用 而言极具吸引力,例如消费类电子产品、烟雾探测器和白色家电。TLV600x 具有低输入偏置电流(典型值:±1.0pA),因此适用于 源阻抗高达兆欧级 的应用。
TLV600x 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件在高达 150pF 的容性负载条件下单位增益稳定,并集成有 RF/EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相而且具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV 人体放电模型 (HBM))。
此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作,并可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内额定运行。
TLV6001(单通道)采用 SC70-5 和 SOT23-5 封装。TLV6002(双通道)采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装,TLV6004(四通道)采用 TSSOP-14 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV6001 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
TLV6002 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
TLV6004 | 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (14) | 5.00mm x 4.40mm |
Changes from C Revision (December 2016) to D Revision
Changes from B Revision (October 2016) to C Revision
Changes from A Revision (July 2016) to B Revision
Changes from * Revision (June 2016) to A Revision