ZHCSE21A July 2015 – August 2015 TPA3116D2-Q1 , TPA3118D2-Q1
PRODUCTION DATA.
TPA311xD2-Q1 器件是用于驱动扬声器的汽车类高效立体声数字放大器功率级,单声道模式下的驱动功率高达 100W/2Ω。 TPA3118D2-Q1 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。 如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2-Q1,这款器件在其顶层散热焊盘上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。
TPA311xD2-Q1 高级振荡器和 PLL 电路采用多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配使用主从模式选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA311xD2-Q1 器件针对短路、过热、过压、欠压和直流等故障提供了全面保护。 在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
器件 | 封装 | 散热焊盘 |
---|---|---|
TPA3116D2-Q1 | HTSSOP (32) | 顶层 |
TPA3118D2-Q1 | 底层 |
Changes from * Revision (July 2015) to A Revision