ZHCSFQ5A April 2016 – November 2016 TPA3244
PRODUCTION DATA.
TPA3244 器件是一款高性能 D 类功率放大器,具有 D 类效率并且能够提供真正的高端音质。该器件 特有 高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™超清). 该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件采用 30V 电源,最多可驱动 2 个 110W(峰值功率)/4Ω 负载和 2 个 60W(连续功率)/8Ω 负载,并且 具有 一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与 TI 的 Burr-Brown PCM52xx DAC 系列这类高性能 DAC(例如 PCM5242/PCM5252)无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3244 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(0.45W 以下)两大优点。这可以利用 65mΩ MOSFET 以及优化型栅极驱动器方案来实现,该方案相比传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPA3244 | HTSSOP (44) | 6.10mm x 14.00mm |