ZHCSAO5B December 2012 – October 2015 TPS51604
PRODUCTION DATA.
TPS51604 驱动器针对高频 CPU VCORE 应用 进行了优化。具有 降低 死区时间驱动和自动零交越等高级特性,可用于在整个负载范围内优化效率。
SKIP 引脚提供 CCM 操作选项,以支持输出电压的受控管理。此外,TPS51604 支持两种低功耗模式。借助于脉宽调制 (PWM) 输入三态,静态电流被减少至 130µA,并支持立即响应。当 SKIP 被保持在三态时,电流被减少至 8µA(恢复切换通常需要 20µs)。此驱动器与合适的德州仪器 (TI) 控制器配对使用,能够成为出色的高性能电源系统。
TPS51604 器件采用节省空间的耐热增强型 8 引脚 2mm x 2mm WSON 封装,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS51604 | WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm |