DATA SHEET
TPS51623 适用于 VR12.1 VCPU 的两相 D-CAP+ 降压控制器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合 VR12.1 串行 VID (SVID) 标准
- 单相或两相运行
- 仅支持零负载线路应用
- 8 位 DAC 输出范围:0.25 V 至 1.52 V
- 优化了轻负载和重负载条件下的效率
- 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
- 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
- 支持分立式、电源块、功率级或 DrMOS MOSFET 实施
- 精确可调电压定位
- 300kHz 至 1MHz 的频率选择
- 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
- 可选 8 级电流限制
- 4.5V 至 28V 转换电压范围
- 小型 4mm × 4mm 32 引脚 VQFN PowerPAD™ 集成电路封装