ZHCS235D December 2011 – April 2015 TPS7A33
PRODUCTION DATA.
TPS7A33 系列线性稳压器是负电压 (–36V),超低噪声(16μVRMS,72dB PSRR)线性稳压器,能够为最高 1A 负载供电。
TPS7A33 系列产品装有一个补偿金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑电平兼容使能引脚 (EN),此引脚允许可由用户定制的电源管理方案。 其它提供的特性包括内置电流值限制和热关断以在故障情况下保护此器件和系统。
由于在设计中主要使用双极技术,TPS7A33 适合于高准确度,高精度测量仪器应用,在此类应用中,为了获得最大的系统性能,规整的电压轨很关键。 此特性使得此款器件非常适合为运算放大器,模数转换器 (ADC),数模转换器 (DAC),和其它高性能模拟电路供电。
此外,TPS7A33 系列线性稳压器适用于后置 DC/DC 转换器稳压。 通过滤除 DC/DC 开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在灵敏仪器仪表、医疗、测试和测量、音频和射频 (RF) 应用中实现系统性能最优化。
对于需要正负高性能电源轨的应用,还可以考虑采用 TPS7A4700 正向高电压、超低噪声、低压降线性稳压器。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS7A33 | TO-220 (7) | 10.17mm x 8.38mm |
超薄四方扁平无引线封装 (VQFN) (20) | 5.00mm x 5.00mm |