ZHCSES5A March 2016 – March 2016 UCC24636
PRODUCTION DATA.
UCC24636 SR 是一款紧凑型 6 引脚二次侧同步整流器 MOSFET 控制器和驱动器,适用于在断续 (DCM) 和转换模式 (TM) 下工作的高效率反激转换器。与测量 SR MOSFET 漏极电压的传统 SR 控制器不同的是,UCC24636 采用伏秒平衡控制方案来确定 SR MOSFET 的关闭转换;因此,SR 导通时间与 MOSFET RDSON、寄生电感或振铃无关,这在组件选择和 PCB 布局布线方面给予了设计人员更大的灵活性。该控制方法可为给定的 MOSFET 实现最长的 SR 导通时间和最高的整流器效率。
该控制器内置智能特性,可在检测到转换器中无负载运行时自动进入待机模式。在待机模式下,它会禁用 SR MOSFET 并将其偏置电源电流降至 110uA,从而进一步降低总体系统待机功耗。该控制器具有较宽的 VDD 工作电压范围,允许直接从控制器输出获取偏置电压以实现输出电压固定或可变的设计。这消除了主变压器对辅助绕组的需求,从而简化电路设计并降低成本。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC24636 | SOT23 (6) | 2.92mm x 1.30mm |