ZHCS777F February 2012 – November 2014 UCC27511 , UCC27512
PRODUCTION DATA.
UCC27511 和 UCC27512 单通道高速低侧栅极驱动器器件可有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 电源开关。UCC27511 和 UCC27512 采用的设计方案可最大程度减少击穿电流,从而为电容负载提供较高的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供轨到轨驱动能力以及超短的传播延迟(典型值为 13ns)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC27511 | SOT-23 (6) | 2.90mm x 1.60mm |
UCC27512 | WSON (6) | 3.00mm x 3.00mm |