ZHCS784D March 2012 – December 2014 UCC27516 , UCC27517
PRODUCTION DATA.
UCC27516 和 UCC27517 单通道高速低侧栅极驱动器器件可有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 电源开关。UCC27516 和 UCC27517 采用的设计方案可最大程度减少击穿电流,从而为电容负载提供较高的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供轨到轨驱动能力以及超短的传播延迟(典型值为 13ns)。
当 VDD = 12V 时,UCC27516 和 UCC27517 可提供峰值为 4A 的灌/拉(对称驱动)电流驱动能力。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC27516 | SON (6) | 3.00mm × 3.00mm |
UCC27517 | SOT-23 (5) | 2.90mm x 1.60mm |