ZHCSE29A August 2015 – August 2015 UCC27714
PRODUCTION DATA.
UCC27714 是一款 600V 高侧/低侧栅极驱动器,具有 4A 拉/灌电流能力,专用于驱动功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 或绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。 该器件包含一个接地基准通道 (LO) 和一个悬空通道 (HO),后者专用于自举电源操作。 该器件具有出色的稳定性和抗扰度,能够在 HS 引脚上的负电压高达 –8VDC 的条件下(VDD = 12V 时)维持逻辑正常运行。
该器件可接受的偏置电源输入范围宽达 10V 至 20V,并且为 VCC 和 HB 偏置电源引脚提供了 UVLO 保护。 UCC27714 采用 SOIC-14 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。